Grupos de mercancía

Cierres a presión de acero inoxidable de KIPP

Volver

Bloqueo seguro para todos los entornos
Cierres a presión de acero inoxidable de KIPP

Resistentes frente a la humedad, el ácido y el agua de mar: nuestros nuevos cierres a presión con empuñadura se prestan para las más diversas aplicaciones en exteriores e interiores. Los elementos de bloqueo de atractivas formas se integran al ras en las puertas, compuertas o cubiertas. Con su diseño minimalista y el manejo sencillo y seguro, convencen, por ejemplo, en la industria del automóvil, la tecnología médica, en la construcción naval y de embarcaciones, en la áreas de caravanas y vehículos recreativos, la industria del mueble, así como en la aeronáutica e industria aeroespacial.


Resumen de los datos principales:

  • Resistentes a la corrosión: Los cierres a presión, hechos de acero inoxidable A4, de las nuevas series K1850 y K1851 son aptos no solo para usos en espacios interiores, sino también para las aplicaciones más diversas en exteriores.

  • Funcionales y seguros: Los cierres a presión de acero inoxidable, que están equipados con una empuñadura abatible, permiten una instalación al ras en las puertas, compuertas o cubiertas, garantizando entonces su función de cierre a presión, así como un bloqueo tan rápido como seguro. Para las áreas con altas exigencias en términos de seguridad hay una variante con llave.

  • Adaptables: Los cierres a presión de acero inoxidable se ofrecen en dos tamaños diferentes de 2 a 12 mm y de 12 a 22 mm, alternativamente con una superficie pulida o mate.

  • Ergonómicos: Para las aplicaciones que requieren un accionamiento a distancia por aspectos de ergonomía o seguridad, nuestros clientes disponen de una variante con conexión de cable Bowden (K1851).


Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33