|
EN-GJL-200
Hierro fundido con grafito laminar
|
El hierro fundido con grafito laminar contiene entre 2,6 y 3,6 % de carbono, que se encuentra en el material base como grafito en forma de finas láminas. Estas láminas dejan pasar el material de fundición con un ramaje con aguja fina y debido al efecto de entallado alcanzan su resistencia relativamente reducida y su fragilidad.
El hierro fundido con grafito laminar puede ser sometido a distintos tratamientos térmicos (como por ejemplo, endurecido, nitrurado, revenido) para mejorar sus propiedades. Para los tratamientos térmicos resulta muy ventajoso la alta proporción de estructura básica perlítica.
|
|
|
EN-GJL-250.
Hierro fundido con grafito laminar
|
El hierro fundido con grafito laminar contiene entre 2,6 y 3,6 % de carbono, que se encuentra en el material base como grafito en forma de finas láminas. Estas láminas dejan pasar el material de fundición con un ramaje con aguja fina y debido al efecto de entallado alcanzan su resistencia relativamente reducida y su fragilidad.
El hierro fundido con grafito laminar puede ser sometido a distintos tratamientos térmicos (como por ejemplo, endurecido, nitrurado, revenido) para mejorar sus propiedades. Para los tratamientos térmicos resulta muy ventajoso la alta proporción de estructura básica perlítica.
|
|
|
EN-GJL-300
Hierro fundido con grafito laminar
|
El hierro fundido con grafito laminar contiene entre 2,6 y 3,6 % de carbono, que se encuentra en el material base como grafito en forma de finas láminas. Estas láminas dejan pasar el material de fundición con un ramaje con aguja fina y debido al efecto de entallado alcanzan su resistencia relativamente reducida y su fragilidad.
El hierro fundido con grafito laminar puede ser sometido a distintos tratamientos térmicos (como por ejemplo, endurecido, nitrurado, revenido) para mejorar sus propiedades. Para los tratamientos térmicos resulta muy ventajoso la alta proporción de estructura básica perlítica.
|
|
|
EN-GJS-400
Hierro fundido con grafito esferoidal (fundición nodular)
|
El hierro fundido con grafito esferoidal tiene finas segregaciones microscópicas, con forma esférica en la estructura base ferrítica con una proporción de carbono máxima del 4 %.
La geometría esférica de los depósitos de grafito se consigue añadiendo pequeñas cantidades de magnesio, cerio o calcio. Es posible una modificación de las propiedades del material mediante un tratamiento térmico posterior, por ejemplo, con recocido de eliminación de tensión posterior, recocido térmico, recocido blando, etc.
|
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|