Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: чёрный.Указание:Применение переходных втулок позволяет крепление трубок меньшего диаметра или переход с квадратного на круглое сечение трубок.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0491 Втулки переходные квадратные 226 kB
 Техническое указание для системы соединения труб из термопласта 134 kB

Чертежи (общий обзор)

Втулки переходные квадратные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2A

BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0491.03020для трубок круглого сеченияØ 20,2530,345 по запросу
K0491.03025для трубок круглого сеченияØ 25,2530,345 по запросу
K0491.03030для трубок круглого сеченияØ 30,2530,345 по запросу
K0491.13020для квадратных труб20,530,345 по запросу
K0491.13025для квадратных труб25,530,345 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Норвегия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33