Группы товаров
С 20 по 24 февраля компания HEINRICH KIPP WERK примет участие в METAV в Дюссельдорфе.

Международная выставка технологий металлообработки в этом году отпразднует свой 20-летний юбилей. Почти 600 участников в четырех тематических областях (качество, формовка, аддитивное производство и медицина) представят свои последние разработки, инновационные решения и услуги в сфере обработки металлов.

Основные направления выставки:

— станочное оборудование

— системы производства

— прецизионные инструменты

— автоматизированные технологические процессы

— компьютерные технологии

— промышленная электроника и принадлежности

Информация: METAV

к eCatalogue    »    Зажимные приспособления

В преддверии выставки METAV 2018 вышел новый каталог KIPP «Зажимные приспособления». На 460 страницах каталога с обновленной структурой представлено более 2 800 зажимных приспособлений.
19 групп продукции поделены на четыре области:
Настоящий легковес — новая зажимная пирамида из минерального сплава набирает популярность благодаря своему материалу, чья удельная масса даже меньше массы алюминия. Пирамида из минерального сплава была разработана специально для использования на 5-осевых станках. Благодаря пирамидальной форме теперь на плоскостях зажима можно устанавливать пять различных систем зажимных приспособлений или зажимов. Масса стола станка увеличивается лишь минимально благодаря небольшому собственному весу. Дополнительные преимущества:

- Превосходные амортизирующие свойства (в 6–10 раз лучше чугуна)

- Повышение стойкости режущих инструментов

- Свободное формообразование

к продукту

Новая группа продукции включает в себя центральный зажим с интерфейсом с нулевой точкой и возможностью автоматизации. Центральный зажим доступен с шириной кулачков 65 мм, а также с шириной кулачков 80–125 мм. Преимущества:

- Вариативность крепления

- Обратные кулачки (дополнительные принадлежности) с боковой резьбой для упора заготовки обеспечивают большую область зажима

- Хороший отвод стружки и охлаждающей жидкости

Наши эксперты будут рады встрече с вами

У вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите больше узнать о компании HEINRICH KIPP WERK? Для получения подробной информации о нашей продукции и новинках, демонстрируемых на выставке, свяжитесь с нашими специалистами.
Контактное лицо
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Норвегия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33