|
|
K0258 inchHandwielen met cilindergreep omklapbaar - inch |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Thermoplast, antracietgrijs.Uitvoering:Staaldelen gezwart.Opmerking:De afdekking van de naaf is bij levering niet gemonteerd. De handwielen kunnen door dwarsverpenning of d.m.v. een cilinderkopschroef DIN 6912 en een schijf DIN 7349 axiaal door een spieverbinding op de as worden bevestigd.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Uitvoering | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | A | A1 | H | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0258.1080CO | pasboring | 25 | 80 | 0,375 | 19 | 13 | M4 | 13 | 30 | 2,5 | 17,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | | | 0,00 € | | K0258.2100CO | pasboring | 28 | 100 | 0,375 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49 | 44 | | | 0,00 € | | K0258.2100CP | pasboring | 28 | 100 | 0,5 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49 | 44 | | | 0,00 € | | K0258.3125CP | pasboring | 35 | 125 | 0,5 | 25 | 20 | M6 | 20 | 47,5 | 4 | 23,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | | | 0,00 € | | K0258.4160CP | pasboring | 45 | 160 | 0,5 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | | | 0,00 € | | K0258.4160CQ | pasboring | 45 | 160 | 0,625 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|