|
|
K2011Kliksluiting kunststof met greepopening, inklikbaar |
terug |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Sluiting PC/ABS.
Veer rvs 1.4310. Uitvoering:Sluiting zwart. Veer blank.Opmerking:Deze kliksluitingen zijn ontworpen voor de vlakke montage in deuren, kleppen en kappen. Verkrijgbaar in twee verschillende maten voor verschillende deurbladdiktes. Extra beveiliging door afsluitbare varianten. De sluiting bij de afsluitbare klikvergrendelingen is gelijksluitend, dat wil zeggen dat elk slot met dezelfde sleutel geopend kan worden.
Ontvlambaarheid: staat op de UL94-HB-lijst.
Vorm A: afsluitbaar Vorm B: niet afsluitbaarBedieningswijze:Vorm A: Door de sleutel te draaien en vervolgens de greep te verschuiven wordt de sluiting in de open positie gebracht, de deur kan geopend worden. De vergrendeling wordt door dichtdrukken van de deur met behulp van de veer automatisch geborgd. Het cilinderslot maakt een extra borging mogelijk.
Vorm B: Door schuiven van de handgreep wordt de sluiting in de open positie gebracht, de deur kan geopend worden. De vergrendeling wordt door dichtdrukken van de deur met behulp van de veer automatisch geborgd.Toepassing:- Automobielindustrie - Medische techniek - Machinebouw - Installatiebouw - Industriële kastenMontage:1. Braamvrije montage-uitsparing volgens schets maken. 2. De sluiting met de voorkant in de uitsparing schuiven en naar voren drukken. 3. De sluiting vastklikken door deze omlaag te drukken.LeveringsomvangDe afsluitbare kliksluitingen worden telkens met 2 sleutels geleverd.Tekeningverwijzing:1) Frame 2) Deurblad 3) Montage-uitsnede 4) Bedieningsrichting 5) Sluiting 6) Veer 7) Afdekkap (vorm B) 8) Cilinderslot (vorm A) 9) Display (vorm A) Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Tekeningen (volledig overzicht) |
Kliksluiting kunststof met greepopening, inklikbaar, vorm A, afsluitbaar |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | Vorm-type | B | B1 | B2 | H | H1=Totale bedrijfsoppervlak | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=deurbladsterkte in mm | Temperatuurbereik °C
| CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K2011.10926340 | A | afsluitbaar | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 tot 60 |  | | 0,00 € | | K2011.11326340 | A | afsluitbaar | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 tot 60 |  | | 0,00 € | |
|
Kliksluiting kunststof met greepopening, inklikbaar, vorm B, niet afsluitbaar |
meer info |
Bestelnummer | Vorm | Vorm-type | B | B1 | B2 | H | H1=Totale bedrijfsoppervlak | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=deurbladsterkte in mm | Temperatuurbereik °C
| CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K2011.00926340 | B | niet afsluitbaar | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40 tot 60 |  | | 0,00 € | | K2011.01326340 | B | niet afsluitbaar | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40 tot 60 |  | | 0,00 € | |
|
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|