HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Schuifstangspanner staal, horizontaal
klemkracht tot 3000 N
K2287

Schuifstangspanner staal, horizontaal klemkracht tot 3000 N

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Alle artikelen oproepen/filteren
BeschrijvingGrondstof:Staal.Uitvoering:Staal verzinkt.
Oliebestendige kunststof greep.
Opmerking:De spanners borgen in gesloten stand.
Daarom kunnen ze alleen onder druk worden toegepast.
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K2287 Schuifstangspanner staal, horizontaal klemkracht tot 3000 N 362 kB

Tekeningen (volledig overzicht)

Schuifstangspanner staal, horizontaal
klemkracht tot 3000 N
Schuifstangspanner staal, horizontaal
klemkracht tot 3000 N

Schuifstangspanner staal, horizontaal klemkracht tot 3000 N, vorm A

meer info

Tekeningen

Schuifstangspanner staal, horizontaal klemkracht tot 3000 N, vorm A

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormA

A1A2BB1B5C1DD1HSlag
S
LL1L2L3L4MOpeningshoek
greep
Handkracht
FH
N
Spankracht
F1
N
Houdkracht
F2
N
CADToeb.PrijsBestellen
K2287.00500A24451328412155,28231072,127,11912,5128,5M5x1566°40400500 0,00 €

Schuifstangspanner staal, horizontaal klemkracht tot 3000 N, vorm B

meer info

Tekeningen

Schuifstangspanner staal, horizontaal klemkracht tot 3000 N, vorm B

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormA

A1A2BB1B5C1DD1HSlag
S
LL1L3L4L5L6L7SWMOpeningshoek
greep
Handkracht
FH
N
Spankracht
F1
N
Houdkracht
F2
N
CADToeb.PrijsBestellen
K2287.01600B4070155172321,56,310,950121467625,12202443517M1045°5012001600 0,00 €

Schuifstangspanner staal, horizontaal klemkracht tot 3000 N, vorm C

meer info

Tekeningen

Schuifstangspanner staal, horizontaal klemkracht tot 3000 N, vorm C

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormA

A1A2BB1B5C1DD1HSlag
S
LL1L2L3L4MOpeningshoek
greep
Handkracht
FH
N
Spankracht
F1
N
Houdkracht
F2
N
CADToeb.PrijsBestellen
K2287.03000C40578,540563438,515,955,52810346369306M8x3072°6015003000 0,00 €