Warengruppen

Polyamid (PA 6.6)
Polyamid mit 50% Glasfaser (PA 6.6 GF 50)

Kurzbezeichnung PA 6.6 PA 6.6 GF 50
Benennung Polyamid
(Polykondensat)
Polyamid mit 50% Glasfaser
Mechanische Eigenschaften    
  Probekörperzustand trocken/feucht trocken/feucht
  Zugfestigkeit [Mpa] k.A. 230/180
  E-Modul (Zug) [Mpa] 3100/1100 16000/12500
  Kugeldruckhärte [Mpa] 160/100 300/260
Physikalische Eigenschaften    
  Dichte [g/cm³] 1,14 1,55
  Schmelztemperatur [°C] 260 260
Gebrauchstemperaturen    
  Max. Temp. kurzzeitig [°C] 200 240
  Max. Temp. dauernd [°C] 100 130
  Min. Anwendungstemp. [°C] -40 -40
Sonstige Eigenschaften    
  Brennverhalten nach UL 94 V-2 HB
  Wasseraufnahme
  (Normalklima) [%]
2,8 1,2
Chemische Beständigkeit    
  mineralische Fette, Öle + +
  Benzin + +
  Säuren schwach/stark o/- o/-
  Laugen schwach/stark +/o o/-
  Perchlorethylen + +
  Trichlorethylen + +
  Aceton + +
  Alkohole + +
  Hydrolysebeständigkeit
  (heißes Wasser)
o o
  Witterung/UV-Strahlung o o
+ beständig / o bedingt beständig / - unbeständig
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Niederlande
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33