Warengruppen

Polyamid (PA 6)
Polyamid mit 30% Glasfaser (PA 6 GF 30)
Polyamid mit 30% Glaskugeln (PA 6 GB 30)

Kurzbezeichnung PA 6 PA 6 GF 30 PA 6 GB 30
Benennung Polyamid
(Polymerisat)
Polyamid mit 30% Glasfaser Polyamid mit 30% Glaskugeln
Mechanische Eigenschaften      
  Probekörperzustand trocken/feucht trocken/feucht trocken/feucht
  Zugfestigkeit [Mpa] k.A. 175/110 80/55
  E-Modul (Zug) [Mpa] 3000/1000 9000/6000 5700/3400
  Kugeldruckhärte [Mpa] 150/70 220/150 180/105
Physikalische Eigenschaften      
  Dichte [g/cm³] 1,14 1,36 1,36
  Schmelztemperatur [°C] 220 220 220
Gebrauchstemperaturen      
  Max. Temp. kurzzeitig [°C] 180 200 200
  Max. Temp. dauernd [°C] 90 130 90
  Min. Anwendungstemp. [°C] -40 -40 -40
Sonstige Eigenschaften      
  Brennverhalten nach UL 94 HB HB HB
  Wasseraufnahme
  (Normalklima) [%]
3 2,1 2,1
Chemische Beständigkeit      
  mineralische Fette, Öle + + +
  Benzin + + +
  Säuren schwach/stark o/- o/- o/-
  Laugen schwach/stark +/o o/- +/o
  Perchlorethylen + + +
  Trichlorethylen + + +
  Aceton + + +
  Alkohole + + +
  Hydrolysebeständigkeit
  (heißes Wasser)
o o o
  Witterung/UV-Strahlung o o o
+ beständig / o bedingt beständig / - unbeständig
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Niederlande
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33