Groupes de marchandise
Mini ensemble de bridage pivotant
K0926

Mini ensemble de bridage pivotant

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.
Poignée : plastique.
Finition :traité et bruni ou nickelé.Nota :Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés afin de laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.

* Force manuelle admissible pour la poignée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0926 Mini ensemble de bridage pivotant 280 kB

Dessins

Mini ensemble de bridage pivotant

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
Référence

Finition 1Surface
corps
ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
Force de
serrage
N
Force
FH
N
CAOAcc.PrixCommander
K0926.0100gauchebruni3010181845,826221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100* Sur demande
K0926.01001gauchenickelé3010181845,826221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100 Sur demande
K0926.0150gauchebruni4014232361,335301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150* Sur demande
K0926.01501gauchenickelé4014232361,335301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150 Sur demande
K0926.0200gauchebruni5018303076,545371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200* Sur demande
K0926.02001gauchenickelé5018303076,545371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200 Sur demande
K0926.0300gauchebruni602240409355451,9825,42010,41001,733851557M1010,56435,546,93849,43500300* Sur demande
K0926.03001gauchenickelé602240409355451,9825,42010,41001,733851557M1110,56435,546,93849,43500300 Sur demande
K0926.1100droitebruni3010181845,826221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100* Sur demande
K0926.11001droitenickelé3010181845,826221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100 Sur demande
K0926.1150droitebruni4014232361,335301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150* Sur demande
K0926.11501droitenickelé4014232361,335301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150 Sur demande
K0926.1200droitebruni5018303076,545371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200* Sur demande
K0926.12001droitenickelé5018303076,545371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200 Sur demande
K0926.1300droitebruni602240409355451,9825,42010,41001,733851557M1010,56435,546,93849,43500300* Sur demande
K0926.13001droitenickelé602240409355451,9825,42010,41001,733851557M1010,56435,546,93849,43500300 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33