Warengruppen

Styrol-TPE

Kurzbezeichnung TPS (auch TPE-S)
Handelsnamen Dryflex® (HEXPOL)
Chemische Bezeichnung Styrol-TPE
Mechanische Eigenschaften  
  Härtebereich [shore A/D] 10A - 70D
  Verschleißfestigkeit gut
  Zugfestigkeit [Mpa]  
Physikalische Eigenschaften  
  Dichte [g/cm³] 0,9 - 1,2
Gebrauchstemperaturen  
 Temperaturbereich kurzfristig [°C] -70 - 110
 Temperaturbereich dauernd [°C] -50 - 80
Sonstige Eigenschaften  
  Brennverhalten nach UL 94 HB
  Chemische Beständigkeit  
  mineralische Fette, Öle o
  Benzin -
  Säuren schwach/stark +/o
  Laugen schwach/stark +/o
  Perchlorethylen -
  Trichlorethylen -
  Aceton -
  Alkohole o
  Bremsflüssigkeit o
  Hydrolysebeständigkeit
  (heißes Wasser)
+
  Witterung/UV-Strahlung +
+ beständig / o bedingt beständig / - unbeständig

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Mazedonien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33