Warengruppen

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Kurzbezeichnung EPDM
Handelsnamen  
Chemische Bezeichnung Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Mechanische Eigenschaften  
  Härtebereich [shore A/D] 30 - 90
  Verschleißfestigkeit gut
  Zugfestigkeit [Mpa] 10-20
Physikalische Eigenschaften  
  Dichte [g/cm³] 1,15
Gebrauchstemperaturen  
 Temperaturbereich kurzfristig [°C] -40 - 150
 Temperaturbereich dauernd [°C] -30 - 120
Sonstige Eigenschaften  
  Brennverhalten nach UL 94 brennt
Chemische Beständigkeit  
  mineralische Fette, Öle - -
  Benzin - -
  Säuren schwach/stark + / o
  Laugen schwach/stark ++ / ++
  Perchlorethylen - -
  Trichlorethylen - -
  Aceton ++
  Alkohole ++
  Bremsflüssigkeit ++
  Hydrolysebeständigkeit
  (heißes Wasser)
++
  Witterung/UV-Strahlung ++
++ sehr gut / + gut / o noch gut / - mäßig (deutliche Veränderung der Eigenschaften) / -- ungeeignet
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Mazedonien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33