Warengruppen
Pneumatische Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze
K2405

Pneumatische Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aufsätze Werkzeugstahl.Hinweis:Das pneumatische Einbauwerkzeug ist passend zu den Gewindeeinsätzen (Standard K0398 und verstärkt K0399).
Das Eindrehen und Arretieren der Keile erfolgt mit einem Knopfdruck.
Der Antrieb erfolgt über Druckluft 5 - 7 bar. Druckluftanschluss 1/4" NPT.

D1 gibt das passende Innengewinde der Gewindeeinsätze an.

Das Einbauwerkzeug und der Aufsatz muss separat bestellt werden.
Vorteile:Schnelle Installation der Gewindeeinsätze mit einem leichten und ergonomischen Werkzeug.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K2405 Pneumatische Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze 428 kB
 Technische Hinweisseite für pneumatische Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze 193 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungPassend für
Innengewinde
D1
CADZub.PreisBestellen
K2405.6Einbauwerkzeug- auf Anfrage
K2405.705AufsatzM5 auf Anfrage
K2405.706AufsatzM6 auf Anfrage
K2405.708AufsatzM08 auf Anfrage
K2405.710AufsatzM10 auf Anfrage
K2405.712AufsatzM12 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Mazedonien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33