Sterngriffe und Kugelsperrbolzen mit Sicherheitsfunktion
Die Sicherheit im Griff – KIPP integriert Sicherheitsfunktion in Sterngriffe und Kugelsperrbolzen
Wir haben unser Portfolio um neue Sterngriffe und Kugelsperrbolzen mit Sicherheitsfunktion erweitert. Der Anwender profitiert von einem integrierten Arretier- bzw. Schließmechanismus, der das unbeabsichtigte Lösen der Griffe und Bolzen verhindert und auf dieser Weise die Sicherheit und Funktionalität einer Vielzahl von Anwendungen verbessert. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Maschinenbau über die Baubranche und Logistik bis hin zu Sport- und Reha-Geräten.
Die wichtigsten Fakten im Überblick:
Ergonomisches Design: Mit den neuen Sterngriffen unterstützen wir den Anwender in punkto Präzision und Produktivität. Die ergonomische Formgebung orientiert sich dabei an der DIN 6336 und sorgt für eine angenehme Handhabung und komfortable Bedienung.
Hochwertige Materialien: Durch den Einsatz strapazierfähiger und langlebiger Materialien sind die Sterngriffe den hohen Anforderungen industrieller Umgebungen bestens gewachsen und liefern dort dauerhaft eine zuverlässige Performance.
Große Flexibilität: Um den individuellen Anforderungen unterschiedlichster Anwendungen gerecht zu werden, stellen wir die Sterngriffe in verschiedenen Größen wahlweise mit Innen- oder Außengewinde M4 bis M10 in den Farben rot oder schwarz zur Verfügung.
Kugelsperrbolzen in drei Ausführungen: Die abschließbaren Kugelsperrbolzen sind mit Edelstahlgriff, Kunststoffgriff oder T-Griff aus Kunststoff verfügbar. Das Entriegeln kann nur mittels Schlüssel erfolgen.
Die Produkte gehören dieses Jahr zu unseren Highlights auf der Motek in Stuttgart. Besuchen Sie uns auf der Messe vom 10. – 13. Oktober 2023 in Halle 3, Stand 3520.