Warengruppen

Sicherheit trifft Design

zurück
  • Sicherheit trifft Design

Sicherheit trifft Design –
Neue Schnappverschlüsse mit Griffmulde

Was ist flach, schwarz und ergonomisch? Ein Schnappverschluss, der sich harmonisch in jede Tür, Klappe oder Haube integrieren lässt und dabei komfortabel zu bedienen ist. Wir haben unser Schnappverschlussportfolio um zwei neue Serien für den bündigen Einbau ergänzt, die genau diese Eigenschaften mitbringen. Für zusätzliche Sicherheit steht eine abschließbare Variante zur Verfügung.

  • Praktisch und sicher: Unsere neuen Schnappverschlüsse aus Kunststoff (ABS) lassen sich mühelos montieren und eignen sich aufgrund ihrer einfachen Funktionsweise für alle Anwendungen, bei denen Türen, Klappen oder Hauben schnell und sicher verschlossen werden müssen.

  • Formschön und platzsparend: Der bündige Einbau der Schnappverschlüsse und ihre flache Form mit Griffmulde sorgen für eine harmonische Optik und eine platzsparende Integration.

  • Vielfältig einsetzbar: Verwendung finden unsere praktischen Verriegelungselemente unter anderem in der Automobilbranche, der Medizintechnik, im Maschinenbau, in den Bereichen Wohnmobil und Caravaning und in der Möbelindustrie.

  • Große Auswahl: Die Schnappverschlüsse aus der Serie K2010 gibt es in sechs verschiedenen Größen für Türblattstärken von 1,2 bis 2,2 mm. Die Serie K2011 umfasst zwei Größen für Türblattstärken von 0,9 bis 1,2 mm beziehungsweise 1,3 bis 1,6 mm. Eine abschließbare Variante bietet hier zusätzliche Sicherheit.
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Mazedonien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33