Warengruppen

Aluminium-Handräder von KIPP

zurück

Funktional und formschön – Aluminium-Handräder von KIPP

Sie suchen Steuerelemente für Ihren Fertigungsprozess, die nicht nur optisch, sondern auch in puncto Ergonomie und Betriebssicherheit überzeugen? Dann werden Sie bei uns fündig! Wir haben unser Sortiment um eine Serie leichter Handräder aus Aluminium ergänzt, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden. Durch ihr innovatives Design sind die Steuerelemente besonders bedienerfreundlich und fügen sich praktisch nahtlos in den Fertigungsprozess ein. Sie haben die Wahl zwischen sechs Ausführungen in verschiedenen Größen und zwei Farbvarianten.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

  • 6 Varianten: Verfügbar als Speichen- oder Scheibenhandrad wahlweise ohne Kurbel, mit drehbarem oder umlegbarem Zylindergriff

  • Ergonomisch: Zylindergriff mit optimierter Haptik und sehr guter Griffigkeit

  • Betriebssicher: Umlegbarer Zylindergriff reduziert Störkonturen und minimiert das Verletzungsrisiko

  • Langlebig: Pulverbeschichtung wahlweise in Schwarz oder Silber

  • Anpassungsfähig: Speichenhandräder mit 125 mm und 160 mm Durchmesser; Scheibenhandräder ab 80 mm bis 125 mm; kraft- und formschlüssige Befestigungsvarianten Präzise: Toleranz im Rund- und Planlauf  0,4 mm

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Mazedonien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33