Группы товаров
Ручка-скоба, изогнутая, для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT ®
K1364_BG

Ручка-скоба, изогнутая, для уплотнительной и подкладной шайбы...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь .

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:

Ручка-скоба, массивное исполнение, отполирована до высокой степени блеска. Благодаря глубине шероховатости менее Ra 0,8 мкм остатки продукта или чистящие средства не пристают к поверхности. Ручка легко очищается благодаря крупным радиусам.

Дополнительная опорная плита значительно увеличит опорную поверхность, то есть передаваемые усилия.

Непосредственное привинчивание или привинчивание с опорной плитой в качестве промежуточной детали осуществляется с помощью уплотнительных шайб Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals. Приваривание ручки, шлифовка и полировка сварных швов больше не требуются. Все места соединений и стыковые поверхности выполнены эстетично и надежно.

По запросу:Наружная резьба, дюймовая резьба, варианты длины и высоты.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1364_BG Ручка-скоба, изогнутая, для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT ® 256 kB

Чертежи

Ручка-скоба, изогнутая, для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT ®

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BDHLRR1TСостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5Снято с производствапо запросу
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615Снято с производствапо запросу
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615Снято с производствапо запросу
K1364.1200812018M8731380,61920Снято с производствапо запросу
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525Снято с производствапо запросу
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525Снято с производствапо запросу
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525Снято с производствапо запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33