Группы товаров
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом и шестигранным углублением
K0290

Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом и...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар:
Форма C, F, инструментальная сталь.
Форма К, делрин.
Форма O, нержавеющая сталь с алмазной верхней поверхностью.
Форма P, нержавеющая сталь с полиуретановой верхней поверхностью.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шар:
форма С, F, закалённый, воронёный.
Форма К, шар делриновый белый.
Форма О, нержавеющая сталь с наружной поверхностью, сравнимой с зернистостью абразива класса 100.
Форма P, полиуретан, твёрдость по Шору 60°.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.

Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с шаром. Она идеально подходит для зажима гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к шару. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
Шестигранное углубление обеспечивает лёгкость перемещения и позиционирования в сквозных отверстиях.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0290 Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом и шестигранным углублением 226 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом и шестигранным углублением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3H1SW1Ø шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0290.112X025C25M1261,56715 по запросу
K0290.112X035C35M1261,56715 по запросу
K0290.112X050C50M1261,56715 по запросу
K0290.116X025C25M168,51,581023 по запросу
K0290.116X035C35M168,51,581023 по запросу
K0290.116X050C50M168,51,581023 по запросу
K0290.312X025F25M1261,56715 по запросу
K0290.312X035F35M1261,56715 по запросу
K0290.312X050F50M1261,56715 по запросу
K0290.316X025F25M168,51,581023 по запросу
K0290.316X035F35M168,51,581023 по запросу
K0290.316X050F50M168,51,581023 по запросу
K0290.712X025K25M1261,5672 по запросу
K0290.712X035K35M1261,5672 по запросу
K0290.712X050K50M1261,5672 по запросу
K0290.716X025K25M168,51,58104 по запросу
K0290.716X035K35M168,51,58104 по запросу
K0290.716X050K50M168,51,58104 по запросу
K0290.510X026O25M1061,555- по запросу
K0290.510X036O35M1061,555- по запросу
K0290.510X051O50M1061,555- по запросу
K0290.512X027O25M12826715,4 по запросу
K0290.512X037O35M12826715,4 по запросу
K0290.512X052O50M12826715,4 по запросу
K0290.516X028O25M1611381023,3 по запросу
K0290.516X038O35M1611381023,3 по запросу
K0290.516X053O50M1611381023,3 по запросу
K0290.520X033O30M20143101337,7 по запросу
K0290.520X053O50M20143101337,7 по запросу
K0290.520X073O70M20143101337,7 по запросу
K0290.610X028P25M1083,555- по запросу
K0290.610X038P35M1083,555- по запросу
K0290.610X053P50M1083,555- по запросу
K0290.612X029P25M1210467- по запросу
K0290.612X039P35M1210467- по запросу
K0290.612X054P50M1210467- по запросу
K0290.616X030P25M16135810- по запросу
K0290.616X040P35M16135810- по запросу
K0290.616X055P50M16135810- по запросу
K0290.620X035P30M201651013- по запросу
K0290.620X055P50M201651013- по запросу
K0290.620X075P70M201651013- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33