![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33 Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com |
|
K2138_IИзменяемые подвесные держатели Ø 30, сталь, для роликовых... |
назад | |
|
Описание товара/фотография продукта |
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Подвесные держатели предназначены для подвешивания стальных роликовых конвейеров на круглую или профилированную трубку Ø 30. Для роликовых конвейеров с изменяемым перепадом высот. Вставить роликовый конвейер в подвесной держатель и навесить его на круглую или профилированную трубку Ø 30. При необходимости подвесной держатель также можно закрепить винтами. Форма I: с одним подвесным крюком. Форма U: с двумя подвесными крюками. При этом форма I соединяется с формой U. Таким образом роликовый конвейер остается на одной прямой.Объем поставки1 подвесной держатель. 5 или 6 саморезов DIN 7504, форма N — 3,9 x 16.Особенности: ![]() ![]() СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF: Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |