Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.
Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.
Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1444 Рукоятки зажимные нержавеющая сталь 103 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмер

XTDD1

D2HH1H2AA2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.2082внутренняя резьба1M81824102540-32,588,1- по запросу
K1444.2102внутренняя резьба1M101824102540-32,588,1- по запросу
K1444.21012внутренняя резьба2M102028123246-36,5104- по запросу
K1444.2122внутренняя резьба2M122028123246-36,5104- по запросу
K1444.2162внутренняя резьба3M162333133252-41126,5- по запросу
K1444.2202внутренняя резьба4M202641133261-49128,5- по запросу
K1444.1102калибровое отверстие1102224102540-32,588,1- по запросу
K1444.1122калибровое отверстие2122528123246-36,5104- по запросу
K1444.1142калибровое отверстие2142528123246-36,5104- по запросу
K1444.1162калибровое отверстие3162833133252-41126,5- по запросу
K1444.1202калибровое отверстие4203241133261-49128,5- по запросу
K1444.208внутренняя резьба20°1M8182410254052,532,584,515 по запросу
K1444.210внутренняя резьба20°1M10182410254052,532,584,515 по запросу
K1444.2101внутренняя резьба20°2M1020281232466136,510015 по запросу
K1444.212внутренняя резьба20°2M1220281232466136,510015 по запросу
K1444.216внутренняя резьба20°3M162333133252724112115 по запросу
K1444.220внутренняя резьба20°4M202641133261804912315 по запросу
K1444.110калибровое отверстие20°110222410254052,532,584,515 по запросу
K1444.112калибровое отверстие20°21225281232466136,510015 по запросу
K1444.114калибровое отверстие20°21425281232466136,510015 по запросу
K1444.116калибровое отверстие20°3162833133252724112115 по запросу
K1444.120калибровое отверстие20°4203241133261804912315 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33