Группы товаров
Пружинные фиксаторы со шлицем и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
K0322

Пружинные фиксаторы со шлицем и шаром, нержавеющая сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
Шар 1.4034.
Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи (общий обзор)

Пружинные фиксаторы со шлицем и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLL1NНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0322.03СтандартнаяM31,50,4740,41,530,10,07по запросу
K0322.04СтандартнаяM42,50,8950,64100,180,12по запросу
K0322.05СтандартнаяM530,91260,86110,120,08по запросу
K0322.06СтандартнаяM63,5114719130,430,21по запросу
K0322.08СтандартнаяM851,51681,215301,090,37по запросу
K0322.10СтандартнаяM10621991,620351,360,62по запросу
K0322.12СтандартнаяM1282,52210230552,031,36по запросу
K0322.16СтандартнаяM16103,524142,5651253,952,95по запросу
K0322.203ПовышеннаяM31,50,4740,4570,10,07по запросу
K0322.204ПовышеннаяM42,50,8950,612220,180,12по запросу
K0322.205ПовышеннаяM530,91260,819300,120,08по запросу
K0322.206ПовышеннаяM63,51147128400,430,21по запросу
K0322.208ПовышеннаяM851,51681,247731,090,37по запросу
K0322.210ПовышеннаяM10621991,6661001,360,62по запросу
K0322.212ПовышеннаяM1282,522102661202,031,36по запросу
K0322.216ПовышеннаяM16103,524142,5901803,952,95по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33