Группы товаров
Шаровые ролики стальные с зажимным шариком
K1734

Шаровые ролики стальные с зажимным шариком

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Корпус из стали.
Рычаг из полиамида.
Грузовой шар из нержавеющей стали 1.4034 или полиамида.

Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Шаровые ролики с зажимным шариком подходят для транспортировки и позиционирования хрупких транспортируемых материалов, таких как стекло, полированный листовой алюминий, латунь и листовая сталь. Кроме того, в качестве альтернативы стандартным роликам можно использовать шаровые, с которыми можно без труда транспортировать и позиционировать низкие профили, например в розничной торговле, в производстве и дома. Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1734 Шаровые ролики стальные с зажимным шариком 196 kB

Чертежи (общий обзор)

Шаровые ролики стальные с зажимным шариком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыМатериал
компонента
Ø шарAD

D1D2HH1макс. нагрузка
в кг,
шарик вверх
макс. нагрузка
в кг,
шарик вниз
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1734.1119Aс зажимомШар из нержавеющей стали194850636,525212080 по запросу
K1734.2119Aс зажимомШар из полиамида194850636,525212080 по запросу
K1734.1219BБез зажимаШар из нержавеющей стали19-50636,525212080 по запросу
K1734.2219BБез зажимаШар из полиамида19-50636,525212080 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33