- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- K1523
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки
- K1524
Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой
- K1525
Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой
- K0725
Маховики из пластмассы с 2 спицами
- K0725
Маховики из пластмассы с 2 спицами и вращающейся ручкой
- K0725
Маховики из пластмассы с 2 спицами и откидной ручкой
- K0162
Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные
- K0162
Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием
- K0671
Маховики из серого чугуна DIN 950
- K0160
Маховики из алюминия DIN 950
- K1208
Маховички DIN 950, из нержавеющей стали
- K1520
Дисковые маховики из алюминия, без ручки
- K1521
Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой
- K1522
Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой
- K0161
Дисковые маховики из алюминия
- K0161
Дисковые маховики из алюминия
- K0163
Дисковые маховики из алюминия близкие к стандарту DIN 950
- K1307
Дисковые маховики с вращающейся ручкой
- K0164
Дисковые маховики с вращающейся ручкой
- K0165
Дисковые маховики без ручки
- K0256
Маховики из пластмассы
- K0257
Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой
- K0258
Маховики с откидной цилиндрической ручкой
- K0259
Маховики с блокирующейся цилиндрической ручкой
- K0184
Маховики из пластмассы (дуропласт)
- K0262
Ручки с накаткой и рукояткой
- K0275
Маховики дельтовидные
- K1661
Маховики из стального листа
- K1875
Маховики со спицами из листовой стали
- K1876
Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали
- K0726
Вращающиеся рукоятки со сферической головкой
- K0684
Приводные рукоятки изогнутые подобные DIN 468
- K0685
Приводные рукоятки прямые подобные DIN 469
- K0727
Рукоятки кривошипные из алюминия
- K0997
Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой
- K0996
Приводные рукоятки из алюминия с вращающейся цилиндрической ручкой
- K0998
Приводные рукоятки из алюминия с безопасной цилиндрической ручкой
- K2076
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой
- K2075
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой
- K0999
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой
- K0266
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой
- K0659
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой
- K0268
Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой
- K0728
Рукоятки кривошипные из стали
- K0740
Ручки цилиндрические вращающиеся с шестигранным углублением
- K0774
Ручки цилиндрические вращающиеся
- K0775
Ручки цилиндрические откидные
- K1000
Вращающиеся цилиндрические ручки из нержавеющей стали
- K0263
Ручки цилиндрические вращающиеся
- K1468
Цилиндрические ручки из пластмассы вращающиеся
- K1469
Цилиндрические ручки из пластмассы откидные
- K0265
Ручки цилиндрические безопасные самофиксирующиеся
- K1470
Блокирующиеся цилиндрические ручки из пластмассы с механизмом самовозврата
- K0166
Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные
- K1199
Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E, из нержавеющей стали
- K0167
Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E из алюминия
- K0168
Фасонные ручки, вращающиеся подобный DIN 98, форма E, из стали
- K1209
Фасонные ручки, вращающиеся согласно DIN 98, форма E, из нержавеющей стали
- K0169
Фасонные ручки, вращающиеся подобные DIN 98, форма E, из алюминия
- K1221
Рукоятки конусные твердые
- K0170
Рукоятки вращающиеся
- K0651
Рукоятки вращающиеся овальные
- K0172
Рукоятки конусные
- K1207
Конусообразные ручки
- K1222
Овальные ручки
- K1201
Рукоятки конусные поворотные
- K1202
Рукоятки конусные
- K0173
Шайбы установочные
- K0408
Указатель положения
- K2106
Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали
- K0409
Указатель положения
- K2107
Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали
- K0410
Указатель положения
- K2108
Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали
- K0411
Указатели положения программируемые
- K0771
Указатели положения программируемые
- K1657
Пластмассовый указатель положения, электронное соединение ввода-вывода, интерфейс
- K1658
Магнитные датчики, пассивные датчики миниатюрная модель, соединение ввода-вывода, интерфейс
- K1905
Указатель положения псевдо-абсолютный, независимый от сети, точность индикации 10 мкм, малая конструкция
- K1906
Указатель положения псевдо-абсолютный, независимый от сети, точность индикации 10 мкм
- K1959
Магнитные датчики, пассивные датчики, миниатюрная модель
- K1926
Датчики полых валов с магнитным считыванием
- K1927
Втулки переходные
- K1663
Магнитная лента кодированная инкрементная шкала, длина полюсной дуги 5 мм
- K0412
Втулки переходные
- K0413
Пластины промежуточные
- K0414
Панели монтажные
- K1928
Установочные кнопки с указателем положения, цифровой индикатор
- K1929
Указатель положения для маховиков, аналого-цифровой индикатор
- K1930
Маховики для указателя положения
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию. |
Номер заказа | Обозначение артикула | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0173.10640 | НАРУЖНАЯ ШАЙБА D1=6,4, D2=40, H=5, G=M06, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ зачищенный |  | | по запросу | | K0173.00640 | НАРУЖНАЯ ШАЙБА D1=6,4, D2=40, H=5, G=M06, СТАЛЬ вороненый |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|