Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой
K1522

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.

С калибровым отверстием.
С калибровым отверстием и шпоночным пазом.
С калибровым и поперечным отверстием.
С калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием.
Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Откидная цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1522 Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой 1 MB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой
Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAВ3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1522.1001016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33-100102816M516M617,45,592,51747,545- по запросу
K1522.1001216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33-100122816M516M617,46,592,51747,545- по запросу
K1522.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42-125123119,9M620M618,36,5105,51856,549- по запросу
K1522.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42-125143119,9M620M618,36,5105,51856,549- по запросу
K1522.1001026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33-100102816M516M617,45,592,51747,545- по запросу
K1522.1001226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33-100122816M516M617,46,592,51747,545- по запросу
K1522.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42-125123119,9M620M618,36,5105,51856,549- по запросу
K1522.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42-125143119,9M620M618,36,5105,51856,549- по запросу
K1522.100101036черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 по запросу
K1522.100121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 по запросу
K1522.125121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 по запросу
K1522.125141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 по запросу
K1522.100102036серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 по запросу
K1522.100122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 по запросу
K1522.125122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 по запросу
K1522.125142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 по запросу
K1522.10010103черныйCкалибровое отверстие с пазом333100102816M516-17,4-92,51747,54511,4 по запросу
K1522.10012104черныйCкалибровое отверстие с пазом334100122816M516-17,4-92,51747,54513,8 по запросу
K1522.12512104черныйCкалибровое отверстие с пазом424125123119,9M620-18,3-105,51856,54913,8 по запросу
K1522.12514105черныйCкалибровое отверстие с пазом425125143119,9M620-18,3-105,51856,54916,3 по запросу
K1522.10010203серебристыйCкалибровое отверстие с пазом333100102816M516-17,4-92,51747,54511,4 по запросу
K1522.10012204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом334100122816M516-17,4-92,51747,54513,8 по запросу
K1522.12512204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом424125123119,9M620-18,3-105,51856,54913,8 по запросу
K1522.12514205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом425125143119,9M620-18,3-105,51856,54916,3 по запросу
K1522.100101черныйEС посадочным отверстием33-100102816M516-17,4-92,51747,545- по запросу
K1522.100121черныйEС посадочным отверстием33-100122816M516-17,4-92,51747,545- по запросу
K1522.125121черныйEС посадочным отверстием42-125123119,9M620-18,3-105,51856,549- по запросу
K1522.125141черныйEС посадочным отверстием42-125143119,9M620-18,3-105,51856,549- по запросу
K1522.100102серебристыйEС посадочным отверстием33-100102816M516-17,4-92,51747,545- по запросу
K1522.100122серебристыйEС посадочным отверстием33-100122816M516-17,4-92,51747,545- по запросу
K1522.125122серебристыйEС посадочным отверстием42-125123119,9M620-18,3-105,51856,549- по запросу
K1522.125142серебристыйEС посадочным отверстием42-125143119,9M620-18,3-105,51856,549- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33