Группы товаров
Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB, форма B
K1405_B

Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:NdFeB (неодим).Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Неэкранированная система.Диапазон температур:макс. 80 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки, вкручивания или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1405_B Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB, форма B 131 kB

Чертежи

Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HМомент
затяжки
макс. Нм
Сила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1405.32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1-42 по запросу
K1405.38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,1-110 по запросу
K1405.48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,1-165 по запросу
K1405.56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,1-230 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33