Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9.
Нержавеющая сталь, чистая, болт из нержавеющей стали A2-70.
Указание:Зажимные кольца с пазом надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение зажимного усилия. Так обеспечивается надежное соединение элементов и очень высокие зажимные усилия без повреждения вала.

Допуск вала должен находиться в пределах h11.

В связи с изменением технических параметров зажимные кольца могут частично поставляться с еще не смещенной схемой расположения болтов (все болты ввернуты сверху).
Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1925 Кольца зажимные, широкие, двухсоставные 216 kB

Чертежи

Кольца зажимные, широкие, двухсоставные

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
основы
BCD1

D2RCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1925.00801Сталь20-81822,4 по запросу
K1925.01001Сталь20-102426 по запросу
K1925.01201Сталь24-122831,8 по запросу
K1925.01601Сталь29-163439,4 по запросу
K1925.02001Сталь33-204046,4 по запросу
K1925.02501Сталь33-254550,8 по запросу
K1925.03001Сталь33-305458,6 по запросу
K1925.04001Сталь33-406065 по запросу
K1925.05001Сталь41-507887 по запросу
K1925.00802нержавеющая сталь20-81822,4 по запросу
K1925.01002нержавеющая сталь20-102426 по запросу
K1925.01202нержавеющая сталь24-122831,8 по запросу
K1925.01602нержавеющая сталь29-163439,4 по запросу
K1925.02002нержавеющая сталь33-204046,4 по запросу
K1925.02502нержавеющая сталь33-254550,8 по запросу
K1925.03002нержавеющая сталь33-305458,6 по запросу
K1925.04002нержавеющая сталь33-406065 по запросу
K1925.05002нержавеющая сталь41-507887 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33