Группы товаров

Расширение ассортимента серии KIPPflexX

назад
  • Расширение ассортимента серии KIPPflexX

Новые тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX 90 мм

HEINRICH KIPP WERK дополняет свой ассортимент серииKIPPflexX компактными тисками шириной 90 мм, спроектированными для 5-координатных фрезерных станков с малогабаритными столами. Новое изделие позволяет обрабатывать заготовки с размерами около 100 мм при свободной доступности к внешнему контуру.

  • KIPPflexX 90 мм можно использовать аналогично тискам большего типоразмера KIPPflexX 125 мм как центрирующие тиски с эффектом поджима или стандартные тиски для зажима необработанных заготовок (2IN1).

  • Высота опоры тисков KIPPflexX 90 мм составляет 155 мм.

  • Уменьшенные конструктивные размеры позволяют потребителю сэкономить полезное место. Если же потребуется закрепить детали более большего размера, можно использовать также двое тисков, установленных рядом.

  • Тиски подходят для монтажа на станочных столах с Т-образными пазами или резьбовыми отверстиями. Кроме того, их можно установить на любые элементы с координатной сеткой, а также непосредственно на системы зажима в нулевой точке.


KIPPflexX — универсальное решение для любого 5-координатного фрезерного станка. Отличительная особенность: удобная быстрая регулировка кривошипной рукояткой. Плоская направляющая обеспечивает повышенную устойчивость и жесткость зажимной системы, которая способна развивать исключительно высокое зажимное усилие в 52 кН. Большой выбор зажимных губок в различных исполнениях: гладких, со штырями, комбинированных ступенчатых или с технологическим припуском.

                       

                  

К новым тискам для 5-осевой обработки KIPPflexX 90 мм

                       

                  

Вам интересно получить дополнительную информацию по тискам для 5-осевой обработки?
Тогда свяжитесь с нашими контактными лицами:

Марк Гейзер (Marc Geiser)

Телефон: 07454/793-7670

marc.geiser@kipp.com

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33