Groupes de marchandise
Console
K0809

Console

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les consoles peuvent être utilisées pour fixer des pièces à usiner de faible hauteur ou pour faire office de petites pièces de base. Elles peuvent de même être utilisées comme étalons pour le contrôle. Les consoles K0809.090121621 et K0809.090122126 sont fixées à l´aide de vis calibrées K0815.112065, et pour la fixation des consoles K0809.090161621 et K0809.090162126, utiliser les vis calibrées K0815.16075.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0809 Console 210 kB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Dessins

Console

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
Alésage ajusté
A
Taraudage
B
Ø pour
boulon ajusté
CDENombre de
trou de trame
Nombre de
trous de fixation
Poids
kg
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
Luxembourg
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33