Группы товаров
Телескопические шины сверхвыдвижение, грузоподъемность до 60 кг
K0541

Телескопические шины сверхвыдвижение, грузоподъемность до 60 кг

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины, сепаратор шарикоподшипника, из стали.
Шары из высокоуглеродной стали.
Исполнение: Шары оцинкованы горячим способом.
Сепаратор шарикоподшипника, оцинкованный.
Шары, закаленные.
Указание:Длина хода телескопических шин со сверхвыдвижением больше их монтажной длины, что обеспечивает больший комфорт и удобство в использовании. Функция «Мягкий контроль» поглощает вибрации при закрывании телескопических шин, а также выравнивает и самостоятельно закрывает шины. Динамическая грузоподъемность телескопических шин означает максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 100 000 циклов.Обратите внимание:Все телескопические шины протестированы в соответствии с DIN EN 15338.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0541 Телескопические шины сверхвыдвижение, грузоподъемность до 60 кг 225 kB

Чертежи

Телескопические шины сверхвыдвижение, грузоподъемность до 60 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1A2Ход
S
LL1Глубина выдвижного
ящика
Грузоподъемность
для пары в
кг
СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0541.1050016019232053450047150055Снято с производствапо запросу

Указание(я) к данному товару

Информация: 

Здесь вы найдете изделия, которые вскоре будет выведены из ассортимента, а также специальные предложения по доступным ценам.

поштучная продажа
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33