Группы товаров
Телескопические шины, частичное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг
K0536

Телескопические шины, частичное выдвижение, грузоподъемность до...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепаратор шарикоподшипника из полимера.
Шары из высокоуглеродной стали.
Исполнение: Шины оцинкованы горячим способом.
Шары, закаленные.
Указание:Длина хода телескопических шин с частичным выдвижением меньше их монтажной длины. Данные шины являются экономичным решением для установки выдвигающихся ящиков или подобных предметов, не создавая большой силы трения. Динамическая грузоподъемность телескопических шин означает максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 100 000 циклов. Телескопические шины выдвигаются с обеих сторон.Обратите внимание:Все телескопические шины протестированы в соответствии с DIN EN 15338.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0536 Телескопические шины, частичное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг 202 kB
 Технические указания по телескопическим шинам 550 kB

Чертежи

Телескопические шины, частичное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1Ход
S
LГлубина выдвижного ящика
от — до
Грузоподъемность
для пары в
кг
СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0536.10406352330276406406 - 67215Снято с производствапо запросу

Указание(я) к данному товару

Информация: 

Здесь вы найдете изделия, которые вскоре будет выведены из ассортимента, а также специальные предложения по доступным ценам.

поштучная продажа
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33