Группы товаров
Крепления монитора из алюминия, с регулировкой по высоте, 4 или 5 степеней свободы
K1792

Крепления монитора из алюминия, с регулировкой по высоте, 4 или...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Крепежная пластина, сталь/пластик.
Держатель монитора, алюминий.
Шайбы и втулки подшипников, пластик.
Монтажный фланец, алюминий.
Монтажный адаптер, алюминий.
Болты из стали.
Исполнение: Крепежная пластина, окрашенная.
Держатель монитора, окрашенный.
Монтажный фланец, окрашенный.
Монтажный адаптер, окрашенный.
Болты оцинкованные.
Указание:Крепления для мониторов позволяют установить и по необходимости снова снять экраны весом до 20 кг без трудоемкого монтажа. Кроме того, кронштейн крепления монитора имеет регулировку по высоте и регулировку угла обзора. Закрепленный экран имеет возможность поворота на 90°. Крепежные пластины креплений для мониторов совместимы со стандартом VESA 75/100.Применение:Увеличить или уменьшить силу упругости пружины, необходимой для регулировки различных степеней свободы, можно с помощью шестигранного ключа.Объем поставкиКрепления для мониторов, 4 степени свободы:
1x крепежная пластина VESA, включая 4 винта M4x12, крестовый шлиц.
1x крепление для монитора, 4 степени свободы, включая крышку кабельного канала.
1x монтажный винт DIN 6912, M8x25.
1x монтажный адаптер.
2x монтажных винта DIN 6912, M8x16.
1x шестигранный ключ, SW 3.
1x шестигранный ключ, SW 4.

Крепления для мониторов, 5 степеней свободы:
1x крепежная пластина VESA, включая 4 винта M4x12, крестовый шлиц.
1x крепление для монитора, 5 степеней свободы, включая крышку кабельного канала.
1x монтажный винт DIN 6912, M8x25.
1x монтажный адаптер.
2x монтажных винта DIN 6912, M8x16.
1x шестигранный ключ, SW 3.
1x шестигранный ключ, SW 4.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1792 Крепления монитора из алюминия, с регулировкой по высоте, 4 или 5 степеней свободы 180 kB

Чертежи (общий обзор)

Крепления монитора из алюминия, с регулировкой по высоте, 4 или 5 степеней свободы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

B1B2B3DD1D2HH1H2H3LL1Допустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1792.4360A4 осей7510094705,313,8923611440434363612-10 по запросу
K1792.43601A4 осей7510094705,313,8923611440434363618-20 по запросу
K1792.6341B5 осей7510094705,313,8946411440406345602-10 по запросу
K1792.63411B5 осей7510094705,313,8946411440406345608-20 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33