Группы товаров
Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405
для запрессовки
K2317

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Воронкообразные пресс-масленки оптимально подходят для установки заподлицо или утопленного монтажа.
Благодаря воронкообразной форме смазка может подаваться даже в труднодоступные места.

Воронкообразные пресс-масленки оснащены гладкой цапфой для запрессовки. Пресс-масленки для запрессовки пригодны только для низкого давления.
Монтаж:Точный размер крепежного отверстия зависит от материала и должен определяться пользователем в ходе монтажных испытаний. Стандартный размер крепежного отверстия соответствуем указанному нами диаметру цапфы.Указание на чертеже:
Форма A: прямая
Форма B: угловая 45°
Форма C: угловая 90°
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2317 Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки 152 kB

Чертежи (общий обзор)

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405
для запрессовки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Исполнение 2Материал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2317.110406Aпрямойс фланцемСтальоцинкованная4564,5- по запросу
K2317.110506Aпрямойс фланцемСтальоцинкованная5664,5- по запросу
K2317.110608Aпрямойс фланцемСтальоцинкованная687,35- по запросу
K2317.110810Aпрямойс фланцемСтальоцинкованная81096,5- по запросу
K2317.111012Aпрямойс фланцемСтальоцинкованная10129,56,5- по запросу
K2317.210406Aпрямойс фланцемнержавеющая стальзачищенный4564,5- по запросу
K2317.210506Aпрямойс фланцемнержавеющая стальзачищенный5664,5- по запросу
K2317.210608Aпрямойс фланцемнержавеющая стальзачищенный687,35- по запросу
K2317.210810Aпрямойс фланцемнержавеющая стальзачищенный81096,5- по запросу
K2317.120811Bугловая форма 45°шестигранникСтальоцинкованная8-15511 по запросу
K2317.121011Bугловая форма 45°шестигранникСтальоцинкованная10-15611 по запросу
K2317.130611Cугловая форма 90°шестигранникСтальоцинкованная6-18511 по запросу
K2317.130811Cугловая форма 90°шестигранникСтальоцинкованная8-18511 по запросу
K2317.131011Cугловая форма 90°шестигранникСтальоцинкованная10-185,511 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33