Группы товаров
Стальной монтажный уголок для телескопических шин
K2094

Стальной монтажный уголок для телескопических шин

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Монтажный уголок, стальной.Исполнение: Монтажный уголок, оцинкованный.Указание для заказа:Продается попарно.
Указание:В качестве опции для напольного или бокового монтажа.Принадлежности:Телескопические шины K1718 из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 160 кг.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2094 Стальной монтажный уголок для телескопических шин 227 kB
 Техническое описание монтажного уголка K2094 79,3 kB

Чертежи (общий обзор)

Стальной монтажный уголок для телескопических шин
Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A

подробнее

Чертежи

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL

Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2094.0279A2791 шт. = 1 пара по запросу

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма B

подробнее

Чертежи

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL

Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2094.0374B3741 шт. = 1 пара по запросу

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма C

подробнее

Чертежи

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL

Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2094.0470C4701 шт. = 1 пара по запросу

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма D

подробнее

Чертежи

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL

Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2094.0575D5751 шт. = 1 пара по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33