Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, форма А |
подробнее |
Номер заказа | Цвет основы | Форма | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0223.150203 | натуральный | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 |  | | по запросу | | K0223.200203 | натуральный | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 |  | | по запросу | | K0223.300203 | натуральный | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 |  | | по запросу | | K0223.400203 | натуральный | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 |  | | по запросу | | K0223.500203 | натуральный | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 |  | | по запросу | | K0223.150202 | черный | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 |  | | по запросу | | K0223.200202 | черный | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 |  | | по запросу | | K0223.300202 | черный | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 |  | | по запросу | | K0223.400202 | черный | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 |  | | по запросу | | K0223.500202 | черный | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 |  | | по запросу | |
|