HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Исполнение: чёрный.Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1087 Ручки бугельные 116 kB

Чертежи

Ручки бугельные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABB1D

HH1LTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1087.08605862012,5M5402898,581000 по запросу
K1087.08606862012,5M6402898,581000 по запросу
K1087.09405942012,5M54028106,581000 по запросу
K1087.09406942012,5M64028106,581000 по запросу
K1087.117051172516M5503413481000 по запросу
K1087.117061172516M6503413481000 по запросу
K1087.117081172516M85034134131000 по запросу
K1087.120051202516M55034134151000 по запросу
K1087.120061202516M6503413481000 по запросу
K1087.120081202516M85034134131000 по запросу
K1087.132051322516M55034148151000 по запросу
K1087.132061322516M6503414881000 по запросу
K1087.132081322516M85034148131000 по запросу
K1087.15006149,52918M65840168161000 по запросу
K1087.15008149,52918M85840168131000 по запросу
K1087.15010149,52918M105840168131000 по запросу
K1087.179081792918M85840197131000 по запросу
K1087.179101792918M105840197131000 по запросу