Группы товаров
Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой
K0215

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Бугельная ручка и крепежный материал: нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: шлифованный матовый поднятый.Указание:Бугельные ручки из инструментальной стали рекомендуются для всех технических областей, где необходима максимальная стойкость к большим нагрузкам и агрессивным химическим средам.Указание на чертеже:
Форма A
для привинчивания с передней стороны.
Форма B
для привинчивания с задней стороны.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0215 Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой 133 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABB1DHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0215.2001A2005020M8752501000 по запросу
K0215.2501A2505020M8753001000 по запросу
K0215.2002B2005020M8752501000 по запросу
K0215.2502B2505020M8753001000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33