Группы товаров
Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с лицевой стороны
K0216

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки,...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Ручка Алюминий.
Основание ручки из полиамида, усиленного стекловолокном.
Исполнение: Ручка полуматовая и естественного цвета или чёрного анодированного цвета.
Основание полуматовое с микроструктурой чёрного цвета.
Монтаж:Со стороны обслуживания.Указание на чертеже:
1) Стопорная зубчатая гайка
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0216 Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с лицевой стороны 167 kB

Чертежи (общий обзор)

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с лицевой стороны

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и рифлёной дужкой, монтаж с лицевой стороны

подробнее

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и рифлёной дужкой, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма
Цвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0216.05501Aчерный5512M540701000 по запросу
K0216.08801Aчерный8812M5401031000 по запросу
K0216.10001Aчерный10012M5401151000 по запросу
K0216.12001Aчерный12012M5401351000 по запросу
K0216.18001Aчерный18012M5401951000 по запросу
K0216.23501Aчерный23512M5402501000 по запросу
K0216.05503Aнатуральный5512M540701000 по запросу
K0216.08803Aнатуральный8812M5401031000 по запросу
K0216.10003Aнатуральный10012M5401151000 по запросу
K0216.12003Aнатуральный12012M5401351000 по запросу
K0216.18003Aнатуральный18012M5401951000 по запросу
K0216.23503Aнатуральный23512M5402501000 по запросу

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и гладкой дужкой, монтаж с лицевой стороны

подробнее

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и гладкой дужкой, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма
Цвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0216.055101Bчерный5512M540751000 по запросу
K0216.088101Bчерный8812M5401081000 по запросу
K0216.100101Bчерный10012M5401201000 по запросу
K0216.120101Bчерный12012M5401401000 по запросу
K0216.180101Bчерный18012M5402001000 по запросу
K0216.235101Bчерный23512M5402551000 по запросу
K0216.055103Bнатуральный5512M540751000 по запросу
K0216.088103Bнатуральный8812M5401081000 по запросу
K0216.100103Bнатуральный10012M5401201000 по запросу
K0216.120103Bнатуральный12012M5401401000 по запросу
K0216.180103Bнатуральный18012M5402001000 по запросу
K0216.235103Bнатуральный23512M5402551000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33