Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, антибактериальные, с выступающей стальной втулкой
K1794

Крестообразные рукоятки из пластмассы, антибактериальные,...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Полиамидный термопласт усиленный, антибактериальный, сланцево-серый RAL 7015.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Металлические части из нержавеющей стали, без покрытия.Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:Данные крестообразные рукоятки разработаны специально для применения в условиях со строгими требованиями к гигиене. Замкнутый контур ручки с гладкой поверхностью очень легко чистится.

Антибактериальные изделия KIPP MEDIgrip обладают высокой эффективностью в отношении целого ряда вредоносных микроорганизмов: бактерий, грибков и других, а также полирезистентных бактерий (например, MRSA).
В используемую пластмассу включены микрочастицы серебра, которые обладают антибактериальным действием, что обеспечивает эффективность на протяжении полного цикла жизни изделия.

Принцип действия: благодаря ионам серебра на поверхности изделия эффективно замедляется рост вредных микроорганизмов, при этом непрерывно сокращается численность имеющихся микроорганизмов на изделиях MEDIgrip (проверено и подтверждено аккредитованной контрольной лабораторией).
Между циклами очищения значительно снижается риск инфекции при контакте с данными изделиями.
Преимущества:Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции), отсутствие токсичных побочных воздействий (биосовместимость).
Крестообразные рукоятки затягиваются и ослабляются без использования инструментов.
Предназначены для ручной фиксации и зажатия. Различные размеры резьбы.
По запросу:Специальное исполнение.Применение:Возможна установка на станки, устройства и оборудование, а также в учреждениях, которые работают в областях с повышенными требованиями к гигиене (например, в больницах, врачебных кабинетах, реабилитационных центрах, на пищевом производстве). Возможно применение в официальных учреждениях или в учреждениях с большим потоком людей (например, в домах престарелых, детских воспитательных учреждениях).Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1794 Крестообразные рукоятки из пластмассы, антибактериальные, с выступающей стальной втулкой 176 kB

Чертежи (общий обзор)

Крестообразные рукоятки из пластмассы, антибактериальные, с выступающей стальной втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
DD1D2HH2H3LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.1225052144Kшифер серый RAL 7015M525101897-9 по запросу
K1794.1232062144Kшифер серый RAL 7015M63213,522129,5-12 по запросу
K1794.1240062144Kшифер серый RAL 7015M64013,5261410-12 по запросу
K1794.1240082144Kшифер серый RAL 7015M84013,5261410-12 по запросу
K1794.1250082144Kшифер серый RAL 7015M85019321812-17 по запросу
K1794.1250102144Kшифер серый RAL 7015M105019321812-17 по запросу
K1794.1225052144X10Lшифер серый RAL 7015M52510189710- по запросу
K1794.1225052144X15Lшифер серый RAL 7015M52510189715- по запросу
K1794.1225052144X20Lшифер серый RAL 7015M52510189720- по запросу
K1794.1232062144X10Lшифер серый RAL 7015M63213,522129,510- по запросу
K1794.1232062144X15Lшифер серый RAL 7015M63213,522129,515- по запросу
K1794.1232062144X20Lшифер серый RAL 7015M63213,522129,520- по запросу
K1794.1232062144X25Lшифер серый RAL 7015M63213,522129,525- по запросу
K1794.1232062144X30Lшифер серый RAL 7015M63213,522129,530- по запросу
K1794.1240082144X15Lшифер серый RAL 7015M84013,526141015- по запросу
K1794.1240082144X20Lшифер серый RAL 7015M84013,526141020- по запросу
K1794.1240082144X25Lшифер серый RAL 7015M84013,526141025- по запросу
K1794.1240082144X30Lшифер серый RAL 7015M84013,526141030- по запросу
K1794.1240082144X40Lшифер серый RAL 7015M84013,526141040- по запросу
K1794.1240082144X50Lшифер серый RAL 7015M84013,526141050- по запросу
K1794.1250102144X20Lшифер серый RAL 7015M10501932181220- по запросу
K1794.1250102144X25Lшифер серый RAL 7015M10501932181225- по запросу
K1794.1250102144X30Lшифер серый RAL 7015M10501932181230- по запросу
K1794.1250102144X40Lшифер серый RAL 7015M10501932181240- по запросу
K1794.1250102144X50Lшифер серый RAL 7015M10501932181250- по запросу
K1794.1250102144X60Lшифер серый RAL 7015M10501932181260- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33