Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Чрезвычайно низкая габаритная высота позволяет использовать эти зажимы в тесном пространстве. Расположенные по длине окружности пазы обеспечивают шероховатость покрытия.Материал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Мягкое чёрное покрытие из термопласта.
Внутренняя резьба - латунь.
Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.
Указание:SYMPA TOUCH Болты с накаткой имеются в наличии одного размера с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0281 Болты с накаткой 167 kB

Чертежи (общий обзор)

Болты с накаткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаВид резьбыDD1HTLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0281.5705Kвнутренняя резьбаM557,41712,5-по запросу
K0281.5706Kвнутренняя резьбаM657,41712,5-по запросу
K0281.5708Kвнутренняя резьбаM857,41712,5-по запросу
K0281.5710Kвнутренняя резьбаM1057,41712,5-по запросу
K0281.5706X15Lнаружная резьбаM657,417-15по запросу
K0281.5706X20Lнаружная резьбаM657,417-20по запросу
K0281.5706X25Lнаружная резьбаM657,417-25по запросу
K0281.5706X35Lнаружная резьбаM657,417-35по запросу
K0281.5708X16Lнаружная резьбаM857,417-16по запросу
K0281.5708X25Lнаружная резьбаM857,417-25по запросу
K0281.5708X30Lнаружная резьбаM857,417-30по запросу
K0281.5708X35Lнаружная резьбаM857,417-35по запросу
K0281.5710X30Lнаружная резьбаM1057,417-30по запросу
K0281.5710X40Lнаружная резьбаM1057,417-40по запросу
K0281.5710X50Lнаружная резьбаM1057,417-50по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33