Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Трос стопорный из нержавеющей стали.
Клемма из алюминия.
Исполнение: Оттяжка с пластмассовым покрытием.Указание:Оттяжки и кольца K0367 обеспечивают практичность стопорных - K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 и установочных пальцев K0365. Для крепления оттяжки служит болт M5. Температура применения: +80 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0367_C Тросы стопорные, форма С, с обеих сторон с проушиной 106 kB

Чертежи

Тросы стопорные, форма С, с обеих сторон с проушиной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

LDCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0367.2150C1501,6 по запросу
K0367.2200C2001,6 по запросу
K0367.2300C3001,6 по запросу
K0367.2500C5001,6 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33