ОписаниеОписание продукта:Датчик магнитного поля для запроса положения поршня пневматического цилиндра, в котором установлен магнит.Материал:Корпус из термопласта PA12. Активная площадь PU. Соединительный кабель PUR.Исполнение: Корпус черный. Монтаж в T-паз.Технические данные:Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO) Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока Рабочий ток: 200 мА Сила поля переключения: 2 кА/м Частота включения: 3000 Гц Защита от коротких замыканий: да Защита против инверсии полярности: нет Степень защиты: IP67 Вид подключения: кабель длиной 2 м, полиуретановый Допуск: CE, c-UL-us, UKCA, WEEEДиапазон температур:от -25 °C до +85 °C.Монтаж:Вставьте сверху в T-паз и зафиксируйте зажимным винтом. SW2, макс. момент затяжки 0,4 Н·м.Принадлежности:Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические K2202. Держатель датчика с T-пазом K2204.Указание на чертеже:
1) Активная площадь 2) Светодиод 3) Зажимный винт
BN= коричневый BK= черный BU= синий
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.