HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
K1833

Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус и штифт из стали.
Маркировка запирания и наклейка на алюминий.
Поворотная головка из термопласта PA (полиамид).
Исполнение: Корпус и штифт никелированные.
Маркировка запирания, анодированная, красная.
Поворотная головка, армированная стекловолокном, цвет черный.
Указание:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
Когда становится видна маркировка запирания, штифт или полностью разблокирован, или только частично находится в позиции фиксации положения.
Приведение в действие:Форма A:
Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «ВЫКЛ.», а штифт втянут.
Продвиньте пластину с втулкой под упорный штифт.
Установите поворотную ручку в положение «ВКЛ.» для зажима.
При полной фиксации раздастся щелчок.
Внимание: не ослабляйте зажим упорного штифта, если на штифт действует осевая нагрузка. Из-за конической формы штифт может не втягиваться.

Форма B:
Если поворотная головка находится в положении «ВЫКЛ.», надавите на пластину с втулкой в ​​направлении упорного штифта, чтобы штифт под давлением пружины вошел во втулку.
Поворотная головка автоматически перемещается в положение «СРЕДН.».
Поворачивайте поворотную головку для полного зажима из положения «СРЕДН.» до «ВКЛ.», пока не услышите щелчок.
Принадлежности:Кондукторные втулки K1835.Объем поставкиКонтргайка и наклейка толщиной 0,2 мм входят в комплект поставки.Указание на чертеже:
1) Монтаж без втулки K1835
2) Монтажная пластина
3) Плита основания
4) Маркировка запирания
5) Положение ON (ВКЛ.)
6) Положение OFF (ВЫКЛ.)
7) Наклейка
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыDD1D2D3D4TLL1L2L3L4L5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1833.0005A-5M10x13,3263,7-4,68-1048,2481771544 по запросу
K1833.0007A-7M12x1,54,9325,3-6,69-1157582081752 по запросу
K1833.0107B-7M12x1,54,9325,3-6,69-1157582081752 по запросу
Номер заказаФормаХод
S
SW1SW2Зажимное
усилие
Н
F=Упругость (N)Термостойкость

Усилие на срез,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1833.0005A4,21317140-80 °C0,9 по запросу
K1833.0007A51419170-80 °C1,3 по запросу
K1833.0107B51419170980 °C1,3 по запросу