Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0665.91215021РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=12, D1=15, L=2, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный по запросу
K0665.91215041РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=12, D1=15, L=4, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный по запросу
K0665.91215051РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=12, D1=15, L=5, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный по запросу
K0665.91215061РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=12, D1=15, L=6, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный по запросу
K0665.91215081РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=12, D1=15, L=8, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный по запросу
K0665.91217021РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=12, D1=17, L=2, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный по запросу
K0665.91217041РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=12, D1=17, L=4, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный по запросу
K0665.91217051РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=12, D1=17, L=5, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный по запросу
K0665.91217061РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=12, D1=17, L=6, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный по запросу
K0665.91217081РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=12, D1=17, L=8, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33