Группы товаров
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, нержавеющая сталь
K0319

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
Упорный болт 1.4034.
Пружина 1.4310.

Исполнение: Без покрытия, закалка упорного штифта.Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0319 Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, нержавеющая сталь 295 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, нержавеющая сталь
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0319.03СтандартнаяM311,51010,40,70,42,5K0317.903 по запросу
K0319.04СтандартнаяM41,51,5150,60,61,3516K0317.904  по запросу
K0319.05СтандартнаяM52,42,3180,80,81,5517K0317.905  по запросу
K0319.06СтандартнаяM62,72,520112617K0317.906  по запросу
K0319.08СтандартнаяM83,53221,41,22,5729K0317.908  по запросу
K0319.10СтандартнаяM1043221,41,63831K0317.910  по запросу
K0319.12СтандартнаяM1264282241047K0317.912  по запросу
K0319.16СтандартнаяM167,55322,52,553885K0317.916  по запросу
K0319.205ПовышеннаяM52,42,3180,80,81,5926K0317.905 по запросу
K0319.206ПовышеннаяM62,72,5201121135K0317.906 по запросу
K0319.208ПовышеннаяM83,53221,41,22,51548K0317.908 по запросу
K0319.210ПовышеннаяM1043221,41,631558K0317.910 по запросу
K0319.212ПовышеннаяM1264282241974K0317.912 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33