Группы товаров
Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, сталь
K0313

Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0313 Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, сталь 151 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1LHNКонечная
упругость
F2 прибл., Н
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0313.04СтандартнаяM41,891,50,6206по запросу
K0313.05СтандартнаяM52,41220,8206по запросу
K0313.06СтандартнаяM62,71421207по запросу
K0313.08СтандартнаяM841621,23015по запросу
K0313.10СтандартнаяM104,5192,51,63520по запросу
K0313.12СтандартнаяM126223,525530по запросу
K0313.16СтандартнаяM168,5244,52,510045по запросу
K0313.20СтандартнаяM2010306,52,512060по запросу
K0313.104НебольшаяM41,891,50,6103по запросу
K0313.105НебольшаяM52,41220,8103по запросу
K0313.106НебольшаяM62,71421104по запросу
K0313.108НебольшаяM841621,2157по запросу
K0313.110НебольшаяM104,5192,51,6169по запросу
K0313.112НебольшаяM126223,522614по запросу
K0313.116НебольшаяM168,5244,52,55022по запросу
K0313.120НебольшаяM2010306,52,56030по запросу
K0313.205ПовышеннаяM52,41220,8259по запросу
K0313.206ПовышеннаяM62,714212511по запросу
K0313.208ПовышеннаяM841621,24322по запросу
K0313.210ПовышеннаяM104,5192,51,65420по запросу
K0313.212ПовышеннаяM126223,529436по запросу
K0313.216ПовышеннаяM168,5244,52,511060по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33