Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.Особенности:
RoHS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0421.060152ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M06X15, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.060302ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M06X30, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.080402ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M08X40, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.080802ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M08X80, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.100452ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X45, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.100702ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X70, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.100902ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X90, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.101252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.101502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.120452ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X45, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.120662ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X66, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.121002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.121252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.121502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.140662ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X66, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.141002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.141252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.141502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.160662ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X66, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.161002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.161252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.161502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.162002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X200, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.200852ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X85, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.201002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.201252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.201502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.202002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X200, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.240852ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X85, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.241002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.241252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.241502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.242002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X200, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0422.062ШАРОВАЯ ГОЛОВКА D=M06 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0422.082ШАРОВАЯ ГОЛОВКА D=M08 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33