Группы товаров
Фиксированный стальной трехкулачковый патрон
K1836

Фиксированный стальной трехкулачковый патрон

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Фиксированные трёхкулачковые патроны предназначены в первую очередь для центрального крепления заготовок в сверлильных и фрезерных станках. Благодаря гибкому размещению твердых и мягких зажимных кулачков можно без проблем закреплять изнутри или снаружи заготовки разных форм и размеров.Материал:Сталь.Исполнение: Опорные поверхности основного корпуса, шлифованные.
Зажимные кулачки закаленные, шлифованные.
Указание:При эксплуатации соблюдайте нумерацию зажимных кулачков.
Кулачковые патроны ошлифованы с высокой точностью. Допуски W, X, Y, Z между патронами составляют ок. 0,05 мм.
Точность повторения при центральном креплении с помощью твердых кулачков составляет ок. 0,02 мм.
Подвижные основные кулачки приводятся в действие поворотным венцом, расположенным в патроне.
При поворотном движении установочного винта поворотный венец передает усилие на основные кулачки и создает синхронное движение зажимных кулачков наружу или внутрь.
Недостаточная смазка приводит к повышенному износу и уменьшению силы зажима. Соблюдайте регулярные интервалы смазки.
Преимущества:Точность повторения при центральном зажиме составляет 0,02 мм.
Плоская конструкция.
Для сверлильных и фрезерных станков.
Основной корпус ошлифован с высокой точностью.
Оптимальный доступ к смазочной системе.
Большое сквозное отверстие для зажима прутковых заготовок.
Активация посредством ключа-шестигранника. Так обеспечивается быстрое и простое управление.
Мягкие кулачки также можно прикручивать к основным кулачкам.
Принадлежности:Зажимные кулачки из стали K1838, мягкие
Объем поставкиЗажимной ключ.Указание на чертеже:
1) Реверсивные зажимные кулачки
2) Основные кулачки
3) Крепежные винты
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1836 Фиксированный стальной трехкулачковый патрон 486 kB
 Техническое описание для фиксированных кулачковых патронов 444 kB

Чертежи

Фиксированный стальной трехкулачковый патрон

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаDD1D2D3D4D5B

B1B2B3B4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1836.22022017013045147M1026136818,524,5 по запросу
K1836.27027021015560172M1028138222,727,9 по запросу
K1836.31531525519080210M1232169324,932,5 по запросу
K1836.370370305250105285M12401811831,340,6 по запросу
Номер заказаHH1H2H3H4H5SWдиапазон зажима
снаружи
Диапазон зажима
внутренний
Момент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие
F (кН)
ПринадлежностиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1836.220581840699108-16048-1507821K1838.2203 по запросу
K1836.270652043610101111-20062-1909825K1838.2703 по запросу
K1836.315732052612121212-25072-24015636K1838.3153 по запросу
K1836.370802259515151415-30086-29018644K1838.3703 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33