Группы товаров
Зажимные кулачки с припуском на обработку
K0975

Зажимные кулачки с припуском на обработку

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание для заказа:Поштучная поставка.Указание:Зажимные колодки с припуском на обработку подходят для обработки контуров заготовок и особых выступов.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0975 Зажимные кулачки с припуском на обработку 226 kB

Чертежи

Зажимные кулачки с припуском на обработку

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаB

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0975.090290 по запросу
K0975.1252125 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33