Группы товаров
Упор зажима
K0907

Упор зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Упор и зажимные кулачки — улучшенная сталь 1.0503.Исполнение: Упор и зажимные кулачки, улучшенные закалкой и отпуском до 1200—1400 Нм/мм², вороненые.
Зубья шлифованные, Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0907 Упор зажима 157 kB

Чертежи

Упор зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ГабаритыСостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0907.5001273смотри чертежСнято с производствапо запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33