Группы товаров
Anuga FoodTec
Кёльн
19.03. - 22.03.2024
Зал 8.1, стенд A090
Anuga FoodTec является единственной в мире выставкой, на которой представлены все сферы пищевой промышленности — от переработки до упаковки.
В этом году мы эксклюзивно представляем на этой выставке две новинки из линейки NOVOnox hygienic: стопорный штифт и новую систему резьбового соединения. Обе относятся к исполнению Hygienic DESIGN.

Компания HEINRICH KIPP WERK разработала стопорный штифт с шероховатостью поверхности Ra < 0,8 мкм, за счет чего предотвращается налипание частиц грязи. Продукт обладает стойкостью к полярным и неполярным средам, а также ароматическим веществам. Кроме того, стопорный штифт легко чистится.

Новая система резьбового соединения в исполнении Hygienic DESIGN не содержит канавок, острых выступов или неровностей на контактных участках головок. Продукт обладает исключительной стойкостью к чистящим средствам со значением pH от 4 до 14, а также к сильным щелочам. Благодаря этому стопорный штифт и система резьбового соединения KIPP идеально подходят для использования в пищевой и фармацевтической промышленности, а также в медицинской технике.

Информация: Anuga FoodTec

Ознакомьтесь с нашими новинками Hygienic DESIGN

У вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите больше узнать о компании HEINRICH KIPP WERK? Для получения подробной информации о нашей продукции и новинках, демонстрируемых на выставке, свяжитесь с нашими специалистами.
Контактное лицо

Паскаль Кретчмер

Телефон: +49 170 3876473

pascal.kretschmer@kipp.com

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33